Strom- und Stromimpulssensor, AC/DC, für Kabeldurchmesser 4,5 bis 5 mm / M705AHSI

M705AHSI
20000082
- Strom- und Stromimpulssensor für Gleich- und Wechselstrom
- Messbereiche: ±15 A, ±30 A, ±50 A, ±100 A
- Geeignet für Kabeldurchmesser: 4,5 … 5,0 mm
- Versorgungsspannung: 5 … 10,5 VDC
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
laden
laden
laden