Tischgerät zur Prüfung und Kalibrierung von Drehmomentschlüssen / caliTEST-B

Kalibriereinrichtung caliTEST-B zur Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln.
caliTEST-B
20000180
  • Kalibrierung gemäß DIN EN ISO 6789:2017
  • Werkzeugbezogene MFU gemäß VDI/VDE 2645-2
  • Software Plattform CEUS
  • Wechselbare Drehmoment-Referenzsensoren
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Prüfung von Drehmomentwerkzeugen

Die Kalibriereinrichtung besteht aus einem Grundgestell mit der Aufnahmevorrichtung für Drehmomentschlüssel, einer Antriebseinheit mit wechselbaren-Drehmoment-Referenzsensoren und einer Mess- und Steuerelektronik. Die zu kalibrierenden Drehmomentschlüssel werden waagerecht aufgenommen und mit dem Antrieb über auswechselbare Vierkantadaptionen gekoppelt. Eine frei einstellbare Schlüsselabstützung erlaubt die normgerechte Aufnahme von Drehmomentschlüsseln. Die maximal mögliche Schlüssellänge varriert je nach Konfiguration der Kalibriereinrichtung.

laden
laden