Trennkabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 103 pos. zu 4xBNC pos., 2 m / 1999A1A2

Trennkabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 103 pos. zu 4xBNC pos., 2 m
1999A1A2
18001093
  • Kabelmaterial: PFA, geteilte Kabelbaumumwicklung
  • Kabeldurchmesser: 4x 2/10 mm
  • Kabellänge: 2 m
  • Hoher Isolationswiderstand
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
Kabel
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Low noise
Ja
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP40
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 103 6-Pole positiv
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC positiv, BNC positiv, BNC positiv, BNC positiv
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
FPM, Edelstahlgeflecht
Kabelfarbe
Grün oder Schwarz
Äußere Schutzschicht
Geteilte Kabelbaumumw
Vordefinierte Kabellänge
2 m
Adapterkabel, 4-Kanal auf 4 x BNC, mit einer Länge von 2 Metern.
laden
laden