Triaxialer IEPE-Beschleunigungssensor, Miniatur, PiezoStar Kristall, 100 g / Z22198D100A

Z22198D100A
18045937
- Triaxialer IEPE Beschleunigungssensor mit Messbereich von 100 g
- Sehr weiter Frequenzbereich von 0,8 bis 10900 Hz (±5 %)
- Minimale thermische Empfindlichkeitsveränderung dank PiezoStar®-Technologie von Kistler
- Geringes Rauschverhalten auch bei starken elektromagnetischen Störungen dank interner Grundisolation
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
100 gMaximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
Dieser triaxiale Miniatur-IEPE-Beschleunigungssensor mit Messbereich von 100 g ist für Strukturprüfungen zum Beispiel an Satelliten, Leiterplatten und Komponenten mit begrenztem Bauraum konzipiert. Das integrierte PiezoStar® Sensorelement ermöglicht eine sehr niedrige thermische Empfindlichkeitsveränderung. Dieses einzigartige Sensorelement wird mit einer rauscharmen Elektronik kombiniert, um einen weiten Frequenzbereich zu ermöglichen. Der Beschleunigungssensor ist intern grundisoliert für ein geringes Rauschverhalten auch bei starken elektromagnetischen Störungen, z.B. in Elektromotoren. Darüber hinaus sorgt das geschweißte Titangehäuse für Robustheit und geringes Gewicht. Das integrierte Kabel wird mit einer patentierten Technologie am Sensor befestigt und vereint Robustheit mit einfacher Handhabung auch bei anspruchsvoller Montage. Das Kabel ist mit einem vierpoligen Standard-Industriestecker (1/4-28 UNF pos.) ausgestattet.
laden
laden