Triaxialer Kraftaufnehmer, piezoelektrische Kraftmessdose Fx, Fy, Fz (Fz: ±150 kN) / 9377D

- Triaxialer piezoelektrischer Kraftaufnehmer mit den Messbereichen Fx, Fy: -75 … 75 kN und Fz: -150 … 150 kN
- Vorgespannt, kalibriert und bereit zum Messen
- Nominelle Empfindlichkeit Fz: -1,95 pC/N
- Anschluss: V3 neg.
Messbereiche
Diese triaxialen Kraftaufnehmer sind piezoelektrische Kraftmessdosen zur exakten Messung beliebig gerichteter Kräfte im Raum. Unabhängig vom Kraftangriffspunkt messen die Kraftaufnehmer mit den verbauten triaxialen Kraftsensoren der 90x7-Familie alle drei Komponenten der anliegenden Kraft in höchster Auflösung. Die triaxialen Kraftmessdosen aus der 93x7er Produktfamilie sind optimal vorgespannt, kalibriert und sofort messbereit. Die triaxialen Kraftaufnehmer sind unter Vorspannung zwischen zwei Montageflanschen eingebaut. Dadurch können die Kraftmessdosen sowohl Druck- als auch Zugkräfte in jeder Richtung messen. Eine Kraft erzeugt gemäss dem piezoelektrischen Prinzip eine proportionale elektrische Ladung. Diese wird über eine Elektrode auf den entsprechenden Steckeranschluss geführt. Die einfache und vibrationsfeste Konstruktion des Kraftaufnehmers ist sehr steif. Daraus resultiert die hohe Eigenfrequenz, eine Voraussetzung für hochdynamische Kraftmessungen. Der 3-polige Anschlussstecker V3 neg. (Designschutz) ist mit einer Positionierhilfe versehen. Diese gewährleistet die genaue Zuordnung und Zentrierung der Steckerpins und Buchsen vor dem Zusammenfügen. Die Steckerverbindung ist gegen Verdrehen geschützt. Nach der korrekten Montage ist die Kraftmessdose ohne Nachkalibrierung sofort einsatzbereit. Triaxiale Kraftsensoren aus Quarz messen einfach, direkt und sehr genau.