Triaxialer Miniatur-Beschleunigungssensor für hohe Temperaturen, Piezostar, 250 g / 8765A250M5

Triaxial center-hole PiezoStar IEPE accelerometer family / 8765A
8765A250M5
18011008
  • Miniatur-Beschleunigungssensor mit IEPE-Ausgang
  • Messbereich: 250 g
  • Temperaturbereich: -55 … +165°C
  • Durchgangslochbefestigung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [g]
Maximaler Beschleunigungswert, den Sie messen möchten.
250 g
Produkttyp
Anzahl der Achsen
3
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (piezoelektrisch IEPE)
Isolationsart
Masseisolation
Einflussgrössen
Empfindlichkeit der Ausgangssignal Spannung
20 mV/g
Dynamische Eigenschaften
Minimale Frequenz (±5%) [Hz]
1 Hz
Maximale Frequenz (±5%) [Hz]
10000 Hz
Betrieb und Einbau
Minimale Betriebstemperatur [°C]
Minimale statische Betriebstemperatur.
-54 °C
Maximale Betriebstemperatur [°C]
Maximale statische Betriebstemperatur.
165 °C
Befestigungsmethode
Durchgangsbohrung, Klebstoff
Triaxialer Beschleunigungssensor mit einem Messbereich von 250 g und einer höheren maximalen Betriebstemperatur
laden
laden