Übergangswiderstand in E-Fahrzeug-Verschraubung, Seminardurchführung: EN, in-house / Widerstandmessung EVR-Verschraubung (IE)

Widerstandmessung EVR-Verschraubung (IE)
44002783
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Details zum Seminar
Dauer [Tage]
0.5Standort
In-houseSprache
EnglischSeminare nach Anwendungen
ElektromobilitätE-Autos verfügen über extrem leistungsstarke Antriebsbatterien und haben eine Hochspannungs- und eine separate 12-Volt-Batterie Ein Fahrzeug, zwei Batterien und zwei Spannungen – das erfordert besondere Aufmerksamkeit bei der Verschraubung der Fahrzeuge. Es geht nicht mehr alleine um die mechanische Befestigung von Fahrzeugkomponenten, viele Verschraubungen sind bewusst spannungsführend ausgeführt, haben Potential, andere müssen potentialfrei sein.
Seminarinhalt
Diese Schulung gewährt eine Einführung in die Verschraubungstechnik moderner E-Fahrzeuge:
- Warum nutzen E-Autos verschiedene Batteriekreise
- Elektrischer Widerstand im Kraftfahrzeug
- Dimensionen elektrischer Verkabelung
- Übergangswiderstände
- Steckverbinder
- Oxidation, Verschmutzung und deren Auswirkung
- Elektrochemische Spannungsreihe
- Herausforderung bei der Verschraubung
- Ausblick: Verschraubung mit begleitender Übergangswiderstandmessung
laden
laden