USV-Stromversorgung für DTI375 In-Dummy-Datenrekordermodule / DTI375.01 UPS für DTI Datenrekorder

DTI375.01 UPS für DTI Datenrekorder
18033132
- Hoher Grad an Flexibilität durch Verwendung mit DTI375.12 oder DTI375.08
- Perfekt ausbalanciert mit DTI375.12 und DTI375.08
- Integration in verschiedene Dummy-Typen möglich
- Ermöglicht Einsatz in verschiedenen Anwendungen
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Art der Datenerfassung
In-DummyIm Rahmen der auf der DTI-Technologie (Digital Transducer Interface) basierenden Dummy-Datenaufzeichnung wird die USV-Stromversorgung benötigt, um den Datenrekorder (Typenreihe DTI375.xy) mit Strom zu versorgen und eine unterbrechungsfreie Datenaufzeichnung bei Ausfall der Netzversorgung zu gewährleisten.
laden
laden