Verbindungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 102 SE pos. zu Fischer 103 neg., 2 m / 1991A2

Verbindungskabel für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 102 SE pos. zu Fischer 103 neg., 2 m
1991A2
18001074
  • Kabelmaterial: FPM, schwarz
  • Kabeldurchmesser: 3,2 mm
  • Kabellänge: 2 m
  • Hoher Isolationswiderstand
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
Kabel
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Low noise
Ja
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 102 SE positiv
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 103 6-Pole negativ
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
FPM
Kabeldurchmesser
3.2 mm
Kabelfarbe
Schwarz
Vordefinierte Kabellänge
2 m
Adapterkabel, 1-Kanal auf 4-Kanal, mit einer Länge von 2 Metern.
laden
laden