Verbindungskabel für Messkette rotierender Dynamometer (RCD) / 1500A95

Verbindungskabel für Messkette rotierender Dynamometer (RCD)
1500A95
18013696
  • Verbindungskabel welches Teil des RCD-Systems des Familien Typs 9170A und Familien Typs 9171A ist
  • Schutzgrad IP67
  • 10 m Länge
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP67
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Zerspanungsprozesse und Bearbeitungsentwicklung
Kabeleigenschaften
Kabellänge
10 m
laden
laden
laden