Vergussmasse für den Einbau von Lineas WIM-Sensoren / 1000A1

1000A1
18000000
- Schnelle, schrumpffreie Aushärtung
- Gebrauchsfertige Packungen für die Anwendung vor Ort
- Sehr gute Verarbeitbarkeit und hervorragende Fließeigenschaften
- Gute Haftung auf Beton, Metallen, Asphalt und Steinen
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Komponenten Typ
ZubehörDie Vergussmasse des Typs 1000A1 wurde speziell entwickelt, um Lineas WIM-Sensoren bei normalen oder warmen Wetterbedingungen schnell und sicher in die Straße zu vergießen. Es handelt sich um eine 3-Komponenten-Epoxidharzmasse mit guter Verarbeitbarkeit und schneller Aushärtezeit. Typ 1000A1 wird als komplettes Gebinde geliefert, das einen Kunststoffkanister mit Epoxidharz und eine Dose mit Epoxidhärter enthält.
laden
laden