Verlängerung für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 103 pos. zu Fischer 103 neg., 1 m / 1995A1

Verlängerung für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 103 pos. zu Fischer 103 neg., 1 m
1995A1
18001080
  • Kabelmaterial: FPM, Edelstahlgeflecht, metallisch grau
  • Kabeldurchmesser: 5 mm
  • Kabellänge: 1 m
  • Hoher Isolationswiderstand
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
Kabel
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Low noise
Ja
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Abdecken
Stahlgeflecht
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 103 6-Pole positiv
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 103 6-Pole negativ
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
FPM, Edelstahlgeflecht
Kabeldurchmesser
5 mm
Kabelfarbe
Metallisches Grau
Äußere Schutzschicht
Stahlgeflecht
Vordefinierte Kabellänge
1 m
Verlängerung zur Kabelverlängerung bei der Mehrkavitäten-Formdruckmessung. Sie wird mit mehrkanaligen Steckern verwendet (z.B. Typ 1708b - 4 Kanal).
laden
laden