Verlängerung für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 103 pos. zu Fischer 103 neg., 2 m / 1995A2

Verlängerung für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 103 pos. zu Fischer 103 neg., 2 m
1995A2
18001081
  • Kabelmaterial: FPM, Edelstahlgeflecht, metallisch grau
  • Kabeldurchmesser: 5 mm
  • Kabellänge: 2 m
  • Hoher Isolationswiderstand
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
Kabel
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Low noise
Ja
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 200 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Abdecken
Stahlgeflecht
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 103 6-Pole positiv
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 103 6-Pole negativ
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
FPM, Edelstahlgeflecht
Kabeldurchmesser
5 mm
Kabelfarbe
Metallisches Grau
Äußere Schutzschicht
Stahlgeflecht
Vordefinierte Kabellänge
2 m
Verlängerung zur Kabelverlängerung bei der Mehrkavitäten-Formdruckmessung. Sie wird mit mehrkanaligen Steckern verwendet (z.B. Typ 1708b - 4 Kanal).
laden
laden