Verlängerung für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 104 pos. zu Fischer 104 neg., 2 m / 1997A2

Verlängerung für Werkzeuginnendrucksensoren, Fischer 104 pos. zu Fischer 104 neg., 2 m
1997A2
18001087
  • Kabelmaterial: FPM, Edelstahlgeflecht, metallisch grau
  • Kabeldurchmesser: 6,1 mm
  • Kabellänge: 2 m
  • Hoher Isolationswiderstand
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
Kabel
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Low noise
Ja
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
-20 … 200 °C
Anwendungen
Überwachung und Steuerung von Spritzgiessprozessen
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Abdecken
Stahlgeflecht
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
Fischer 104 11-Pole positiv
Verbindungstyp (Verstärker)
Fischer 104 11-Pole negativ
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
FPM, Edelstahlgeflecht
Kabeldurchmesser
6.1 mm
Kabelfarbe
Metallisches Grau
Äußere Schutzschicht
Stahlgeflecht
Vordefinierte Kabellänge
2 m
Verlängerung zur Kabelverlängerung bei der Mehrkavitäten-Formdruckmessung. Sie wird mit mehrkanaligen Anschlüssen (z.B. Typ 1710b - 8 Kanal) verwendet.
laden
laden