Verlängerung für hochisolierende Kabel, KIAG 10-32 pos. auf KIAG 10-32 pos., 0,5 m / 1635C0,5

Verlängerung für hochisolierende Kabel, KIAG 10-32 pos. auf KIAG 10-32 pos., 0,5 m
1635C0,5
18000540
  • Kabelmaterial: PFA
  • IP-Schutz: IP65
  • Betriebstemperaturbereich von -55 bis 200°C
  • Kabellänge: 0,5 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
-55 … 200 °C
Mechanische Eigenschaften
Bending radius (static)
20 mm
Bending radius (dynamic)
30 mm
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
Ja
Low noise
Ja
Insulation resistance
>E+14 Ω @RT
Impedance
50 Ω
Zertifikate und Normen
Schutzart IEC 60529 (Sensor)
IP65
Schutzart IEC 60529 (Verstärker)
IP65
Kabeleigenschaften
Innenisolator
PTFE
Anschlusswinkel (Sensor)
Gerade
Connection option (sensor)
Geschraubt
Anschlüsse
Verbindungstyp (Sensor)
KIAG 10-32 positiv
Verbindungstyp (Verstärker)
KIAG 10-32 positiv
Abmessungen und Materialien
Mantelmaterial
PFA
Kabelfarbe
Grün
Gewicht
7 g
Vordefinierte Kabellänge
0.5 m
Koaxialkabel zur Abstandsverlängerung zwischen Sensor und Ladungsverstärker (z.B. 1-Komponenten-Kraftsensoren, industrielle Fertigung oder Automatisierung).
laden
laden