Verlängerung für hochisolierende Kabel, KIAG 10-32 pos. auf KIAG 10-32 pos., 1 m / 1635C1

1635C1
18000541
- Kabelmaterial: PFA
- IP-Schutz: IP65
- Betriebstemperaturbereich von -55 bis 200°C
- Kabellänge: 1 m
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Temperaturmessbereich [°C]
-55 … 200 °CKoaxialkabel zur Abstandsverlängerung zwischen Sensor und Ladungsverstärker (z.B. 1-Komponenten-Kraftsensoren, industrielle Fertigung oder Automatisierung).
laden
laden