Vision Inspection System zur 100%-Prüfung von Endlosmaterial in der Stanztechnik / KVC 621 SE

KVC 621 SE
20000189
- 100%-Prüfung auf Maßhaltigkeit und Oberflächendefekte
- 1 bis 2 Kameras (Basic) / 1 bis 3 Kameras (Advanced) und Auflösung bis in den µm Bereich
- Prüftakt bis zu 4000 Teile/Min
- Leistungsfähige u. einfach zu bedienende Software-Makros
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Maßhaltigkeits-, Kontur- und Oberflächenprüfungen von endlosgefertigten Produkten sind in der Stanz- und Galvanikindustrie von entscheidender Bedeutung. Das Standard Vision Inspection System (optisches Prüfsystem) KVC 612 SE ermöglicht auf extrem kleinen Raum die 100%-Prüfung dieser Produkte mit einer Geschwindigkeit von bis zu 4 000 Teilen/Min. Mit 1 bis 3 Kameras und der voll integrierten, einfach zu bedienenden Kistler Bildverarbeitungssoftware KiVision mit Makrobefehlen, die speziell auf das Stanzprozess ausgelegt wurden, ist das System schnell verfügbar. Zusätzlich ermöglicht die Software auch die statistische Analyse der geprüften Bauteile und die Generierung von Qualitätsreports.
laden
laden