Vorspannkraftsensor, Nennwert 100 kN / F-Sensor 5413-1952/100 100kN

- Vorspannkraftsensor mit Anschlussbuchse für Sensorkabel
- Nennwert: 100 kN
- Autocode-Identifikation
- Wechseladapter für Gewindegrößen von M4 bis M24
Messbereiche
Die Messkörper des Vorspannkraftsensors Typ 5413-1952/ sind mit Dehnmessstreifen bestückt und durch ein Aluminiumgehäuse geschützt. Die Adaption der Prüflinge erfolgt über mechanische Adaptionen in den entsprechenden Gewindegrößen (optional) am Vorspannkraftsensor, wobei die mechanischen Adaptionen über integrierte Zentrierhilfen eine zentrische Krafteinleitung der Prüflinge in den Messkörper sicherstellen. Die für die Prüfungen erforderliche Auflagefläche nach DIN EN ISO 16047 kann über optionale Lochleisten vom Typ HH realisiert werden, welche von einem optionalen Lochleistenhalter verlier und verdrehsicher auf der Halteplatte fixiert werden. Das integrierte Autocode System ermöglicht eine automatische Erkennung und Kalibrierung des Sensors beim Anschluss an entsprechend ausgerüstete Messsysteme. Der Vorspannkraftsensor wird mit einem Qualitätszertifikat ausgeliefert. Auf Wunsch wird der Vorspannkraftsensor in unserem Kalibrierlabor kalibriert.