Vorspannscheibe für SlimLine Sensor Typ 9130C, mit Senkschraube M2 / 9410A0

9410A0
18007757
- Vorspannscheibe für 9130C Slimline Sensoren
- Schraubengewinde: M2x0,4, Länge: 8 mm
- Innen-/Außendurchmesser: 2,7 mm / 8 mm
- Dicke der Scheibe: 3,5 mm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Vorspannscheiben gehören zum Standard-Einbauzubehör für Slimline Sensoren. Zu jeder Vorspannscheibe wird eine passende Senkschraube mitgeliefert.
laden
laden