Vorspannschrauben-Set für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9001C / 9422A01

9422A01
18007788
- Satz Vorspannelemente für Kraftsensoren 9001C
- Bolzengewinde M3x0,5, Länge: 19 mm
- Max. Vorspannkraft: 2,5 kN
- Nebenschluss: ca. 7%
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Shunt
≈7 %Standardisierte Vorspannelemente Typ 9422A01 für den Einbau von piezoelektrischen Kraftaufnehmern Typ 9001. Diese Vorspannelemente bestehen aus einer optimierten Innensechskant-Vorspannschraube und einer Zentrierhülse. Die Vorspannschraube dient der Vorspannung eines Ringkraftaufnehmers zur optimierten Krafteinleitung im empfohlenen Messbereich. Bei korrektem Einbau liefert der piezoelektrische Kraftsensor präzise Ergebnisse mit hoher Wiederholgenauigkeit. In der Praxis werden die Sensoren beim Einbau mechanisch vorgespannt.
laden
laden