Vorspannschrauben-Set für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9011C und 9101C / 9422A11

9422A11
18007789
- Satz Vorspannelemente für Kraftsensoren 9011C and 9101C
- Bolzengewinde M5x0,8, Länge: 25 mm
- Max. Vorspannkraft: 6 kN
- Nebenschluss: ca. 8%
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Shunt
≈8 %Standardisierte Vorspannelemente Typ 9422A11 für den Einbau von piezoelektrischen Kraftaufnehmern der Typen 9011 und 9101. Diese Vorspannelemente bestehen aus einer optimierten Innensechskant-Vorspannschraube und einer Zentrierhülse. Weiteres Zubehör, wie z.B. elektrisch isolierende Unterlegscheiben oder Kraftverteilungsringe, sind separat erhältlich. Die Vorspannschraube dient der Vorspannung eines Ringkraftaufnehmers zur optimierten Krafteinleitung im empfohlenen Messbereich. Bei korrektem Einbau liefert der piezoelektrische Kraftsensor präzise Ergebnisse mit hoher Wiederholgenauigkeit. In der Praxis werden die Sensoren beim Einbau mechanisch vorgespannt.
laden
laden