Wegsensor, absolut messender potentiometrischer Linearwegaufnehmer, 0 … 100 mm / 2121A100

2121A100
18001190
- Definierter elektrischer Messbereich: 0 ... 100 mm
- Temperaturbereich: –30 ... +100°C
- Stecker Sensor: 4-poliger M12x1 Steckverbinder
- Hohe Schutzart IP65
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Betriebskraft (horizontal)
≤3.7 NBetriebskraft (vertikal)
≤7.6 g/msWegsensor mit Widerstandselement aus leitendem Kunststoff, beschichtet auf einem glasfaserverstärkten Trägerprofil für die direkte Weg- und Toleranzmessung sowie wie stetige Positionsabtastung. Besondere Merkmale sind, das robust Sensordesign mit hoher Schutzklasse und hervorangender Genauigkeit, lange Lebensdauer, einfache Montage und ein definierter elektrischer Messbereich von 75 bis 750 mm. Der Schleiferabgriff ist spielfrei zur Schubstange entkoppelt. Damit sind höchste Genauigkeit und Lebensdauer sichergestellt. Diese Baureihe lässt sich in einem weiten Anwendungsfeld im Maschinen- und Fahrzeugbau sowie in der Roboter- und Automatisierungstechnik einsetzen und zeichnet sich durch große Robustheit bei hoher Genauigkeit aus.
laden
laden