Wegsensor mit innenliegnder Rückstellfeder, absolut messender potentiometrischer Linearwegaufnehmer, 0 … 10 mm / 2124A10

2124A10
18043642
- Definierter elektrischer Messbereich: 0 ... 10 mm
- Temperaturbereich: –30 ... +85°C
- Stecker Sensor: 3-poliger M8x1 Steckverbinder
- Schutzart IP40
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Wegsensor mit Widerstands- und Kollektorbahn aus leitendem Kunststoff für die direkte Weg- und Toleranzmessung sowie wie stetige Positionsabtastung. Der Sensor lässt sich in einem weiten Anwendungsfeld im Maschinen- und Fahrzeugbau sowie in der Roboter- und Automatisierungstechnik einsetzen und zeichnet sich durch eine bemerkswert lang Laufzeit bei hoher Genauigkeit aus.
laden
laden