Wegsensor, absolut messender potentiometrischer Linearwegaufnehmer, 0 … 25 mm / 2125A25

2125A25
18043648
- Definierter elektrischer Messbereich: 0 ... 25 mm
- Temperaturbereich: –30 ... +85°C
- Stecker Sensor: 3-poliger M8x1 Steckverbinder
- Schutzart IP40
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Wegsensor mit Widerstands- und Kollektorbahn aus leitendem Kunststoff für die direkte Weg- und Toleranzmessung sowie wie stetige Positionsabtastung. Der Sensor lässt sich in einem weiten Anwendungsfeld im Maschinen- und Fahrzeugbau sowie in der Roboter- und Automatisierungstechnik einsetzen und zeichnet sich durch eine bemerkswert lang Laufzeit bei hoher Genauigkeit aus. Eine Kugelkupplung
erlaubt eine spiel- und querkraftfreie Betätigung auch bei Parallel- und Winkelversatz von Sensor und Messrichtung.
laden
laden