Werkzeuginnendrucksensor, direkt messend (ø6 mm, 200 bar) / 6172B
6172B
18035282
- Werkzeuginnendrucksensor (Messbereich: 0 … 200 bar)
- Auswechselbares Single-Wire- oder Koaxialkabel
- Sensorfront kann zur Anpassung an die Werkzeugwand bearbeitet werden
- Hochempfindlicher Quarzsensor
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
200 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Der piezoelektrische Werkzeuginnendrucksensor Typ 6172B verfügt sowohl über Highsense als auch Unisens® (Unified Sensitivity).
laden
laden