Werkzeuginnendrucksensor mit UNISENS, direkt messend (ø1 mm, 2000 bar) / 6183D
6183D
18037328
- Werkzeuginnendrucksensor (Messbereich: 0 … 2000 bar)
- Auswechselbares Kabel, Single-Wire oder leitfähige Distanzhülse
- Sensorfront kann zur Anpassung an die Werkzeugwand bearbeitet werden
- Wasserdicht nach IP67
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
2000 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Druckmessbereich [bar]
0 … 2000 barDer piezoelektrische Werkzeuginnendrucksensor Typ 6183D verfügt über Unisens® (Unified Sensitivity).
laden
laden