Zweiachsiger Kraft- und Reaktionsmoment-Aufnehmer, Fz max ±10 kN, Mz max ±25 Nm / 9345B

9345B
18007692
- Vorgespannter und kalibrierter Kraft-Drehmoment-Sensor, sofort messbereit
- Kalibrierbereiche Fz: 0 … +1 kN, 0 … +10 kN; Mz: 0 … ±2.5 Nm, 0 … ±25 Nm
- Empfindlichkeiten: Fz: ≈ –3,7 pC/N; Mz: ≈ –190 pC/Nm
- Abmessungen: DxH (mm) 36x42
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
-10 kNMaximaler Messbereich [kN]
10 kNDiese piezoelektrischen, zweiachsigen Kraft-Drehmoment-Aufnehmer eignen sich zur Messung einer Zug- oder Druckkraft und eines um die Sensorachse wirkenden Drehmoments. Das große Auflösungsvermögen ermöglicht das Messen von kleinsten dynamischen Änderungen großer Kräfte und Momente an nicht rotierenden Wellen. Druck- und schubempfindliche Quarzscheiben sind unter hoher Vorspannung zwischen einer Hohldehnschraube und einer als Sensorgehäuse ausgebildeten Mutter integriert. Durch die sehr hohe Steifigkeit der Sensorelemente werden die Komponenten Fz und Mz praktisch ohne Weg- bzw. Winkeländerung erfasst. Die der Kraft und dem Drehmoment proportionalen Ladungssignale werden von Elektroden abgegriffen und über ein abgeschirmtes Kabel zum Ladungsverstärker geführt. Dieser wandelt sie in proportionale Ausgangsspannungen um, die aufgezeichnet und ausgewertet werden können.
laden
laden