Was ist ein PiezoStar Kristall?
PiezoStar ist eine Schutzmarke für alle von Kistler selbst erzeugten Kristalltypen.
PiezoStar ist eine Schutzmarke für alle von Kistler selbst erzeugten Kristalltypen.
Im Vergleich zu herkömmlichen Quarzkristallen weisen PiezoStar Kristalle eine höhere Empfindlichkeit auf und bieten eine höhere Temperaturstabilität. PiezoStar Kristalle werden vor allem zur Messung sehr kleiner Kräfte verwendet, z. B. bei Drucksignalen, oder für Messungen bei hohen Temperaturen. Ein PiezoStar Sensor weist also einen größeren Anwendungsbereich als herkömmliche Drucksensoren auf Quarzbasis auf. Kistler bietet piezoelektrische Sensoren auf Quarzbasis und in Form von PiezoStar Kristallen an.
Je nach Anwendungsbereich entwickeln wir passende PiezoStar Kristalle mit entsprechenden Eigenschaften für spezifische Sensoren.
Kistler züchtet seine PiezoStar Kristalle für den Einbau in Messelemente selbst und ist dadurch nicht auf externe Zulieferer angewiesen.
Lernen Sie die Vorteile von PiezoStar Kristallen Technologie.