Eine prozesssichere Zerspanung ist Voraussetzung für funktional und optisch einwandfreie Produkte. Doch wird die Massen-Präzisionszerspanung von dünnwandigen und leichten Bauteilen – wie Gehäusen für Smartphones und Tablets usw., kratzfesten Displaygläsern für hochwertige Touchscreens, Glasrückwänden, Telefonrückwänden usw. – in der 3C Elektronikindustrie immer kritischer:
Die steigende Nachfrage nach 3C -Elektronikprodukten stellt die Zulieferer der zerspanenden Industrie im Bereich der Präzisionszerspanung vor vielfältige Herausforderungen. Das liegt zum einen an den neuen Werkstoffen, zum anderen an den gestiegenen Anforderungen der Hersteller an die Oberflächenqualität. Erschwerend kommt hinzu, dass die Entwicklung stabiler Fertigungsprozesse und Werkzeugkonstruktionen aufgrund der Komplexität des Zerspanprozesses im Vergleich zu anderen Bearbeitungsverfahren schwierig ist. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass der Werkzeugverschleiß in der Massenproduktion einen Schlüsselfaktor für die Qualität und Kosten der hergestellten Produkte darstellt.