Process monitoring for injection molding of medical devices is indispensable for high quality.

Spritzgießen von Medizinprodukten

Präzise und normkonform dank Echtzeitüberwachung

Werkzeuginnendrucksensoren für eine effiziente Überwachung beim Spritzgießen von Medizinprodukten

Der Werkzeuginnendruck stellt beim Kunststoffspritzgießen zur Herstellung von Medizinprodukten ein direktes Kriterium zur Bestimmung der Bauteilqualität dar. Die Werkzeuginnendruck-Messung liefert neben den Maschinendaten eine wichtige Grundlage für eine transparente Prozessüberwachung. Sie erlaubt, Ausschuss so früh wie möglich zu identifizieren. Um dies zu erreichen, bietet Kistler:

  • Ein breites Portfolio an hochpräzisen Werkzeuginnendruck- und Temperatursensoren zur Ausstattung unterschiedlichster Werkzeuge
  • Unser Prozessüberwachungssystem ComoNeo für das Monitoring von bis zu 32 Drucksignalen und 16 Temperatursignalen in Echtzeit

Spritzgießen von Medizinprodukten – Prozessüberwachung reduziert Ausschuss

Das modulare Prozessüberwachungssystem ComoNeo erfasst beim Spritzgießen von Medizinprodukten sämtliche Zustände im Werkzeug. Spezielle Funktionen ermöglichen die Analyse, Optimierung, Überwachung und Dokumentation des Spritzgießprozesses. Sie eignen sich als verlässliche Werkzeuge für die verschiedenen Phasen der Qualifizierung und Validierung bis hin zur Produktion. Das integrierte Nutzermanagement und die automatische Aufzeichnung von Nutzeraktivitäten bieten größtmögliche Prozesssicherheit und Transparenz.

Applikationsspezifische Features des Prozessüberwachungssystems ComoNeo

  • ComoNeoPREDICT: Online-Prognosefunktionalität basierend auf DoEs
  • ComoNeoMERGE: Prozessüberwachungsfunktionalität speziell für Mehrkomponentenspritzguss
  • ComoNeoLDAP: Automatische Verwaltung von Richtlinien und Nutzer (User Management)
  • ComoNeoLOG: Computergenerierte und zeitgestempelte elektronische Aufzeichnung von sämtlichen Nutzeraktivitäten (Audit Trail)
  • ComoNeoCONNECT: Erweiterter Datentransfer mittels OPC UA

Mit dem Online-Qualitätsprognosesystem ComoNeoPREDICT, das künstliche Intelligenz nutzt, erhält der Anwender auf Grundlage des aktuellen Werkzeuginnendruck-Profils bereits vorab zuverlässige Daten über jedes gefertigte medizintechnische Bauteil aus Kunststoff. Mit diesen Angaben lassen sich die Maschineneinstellungen zugunsten der optimalen Qualität, Produktionszeit und Prozessstabilität anpassen. 

ComoNeoMERGE ist das speziell auf die präzise und transparente Steuerung von komplexen Mehrkomponenten-Spritzgießprozessen für Medizinprodukte ausgelegte Überwachungssystem. Es liefert eine visuelle Übersicht über die einzelnen, für jede Kunststoff-Komponente ausgeführten Produktionsschritte. Dies ermöglicht eine genaue Gesamtbewertung des Prozesses und hilft somit, Qualitätskosten einzusparen.

ComoNeo LDAP und LOG sind speziell auf die Anforderungen im Bereich Spritzgießen von Medizinprodukten ausgelegt. Sie bieten eine Anbindung zum unternehmensweiten User Management, während LOG einen kompletten Audit Trail aufzeichnet. 

Der Datenexport über CSV wie auch der Export aller Prozessdaten und Auswertungsergebnisse via OPC UA sind standardmäßig. Die Ausführung eines erweiterten OPC UA Exports der vollständigen Messkurvendaten erfordert eine CONNECT Lizenz. 

Sie möchten mehr darüber erfahren, wie Sie mit unseren Lösungen größtmögliche Transparenz und Prozesssicherheit Ihrer Spritzgieß-Produktion erzielen können? Und wie wir Sie bei der Qualifikation und Validierung Ihrer Prozesse für die Herstellung von Medizinprodukten aus Kunststoff maßgeblich unterstützen können?
Sprechen Sie uns an.

Vorteile

  • Null-Fehler-Produktion
  • Einhaltung aller Normen und Regularien
  • Senkung der Qualitätskosten
  • Optimierung der Prozesseffizienz
  • Schnelle Amortisation (ROI)
  • Datensicherung und -optimierung

Sie wünschen eine Beratung?

Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt.