Von Mikro- bis Schwer-Zerspanung: Temperaturkompensierte Dynamometer 9109AA, 9119AA1/2, 9129AA und 9139AA
Die piezoelektrische Messtechnik eignet sich sehr gut, um die hohen Anforderungen zu erfüllen, die die hochdynamische Zerspanung hinsichtlich Sensitivität und Dynamik der zu erfassenden Signale stellt. Die thermische Energie, die im Zerspanprozess entsteht, verursacht normalerweise eine unerwünschte Signaldrift. Dieser Effekt stellt sich besonders bei Anwendungen mit sehr hohen Spindeldrehzahlen und großem Materialabtrag ein. Ein stationäres Dynamometer mit horizontaler Vorspannung eliminiert die negativen Einflüsse der Wärmeentwicklung weitestgehend und sorgt so für eine Minimierung der Drift. So lassen sich auch Prozesse mit großer Wärmeentwicklung bzw. thermischen Unterschieden akkurat erfassen.
Kistler bietet temperaturkompensierte Dynamometer für den Einsatz von der Mikrozerspanung bis zur Schwerzerspanung an. Diese Dynamometer sind hinsichtlich der Steifigkeit und Masse so optimiert, dass sie besonders hohe Eigenfrequenzen erreichen. Alle Mehrkomponenten-Dynamometer sind unter anderem für Fräs-, Bohr-, und Schleifoperationen geeignet. Für das 9119AA2 und das 9129AA werden ausserdem spezielle Adapter für die werkzeugseitige Kraftmessung bei Drehoperationen angeboten.