Eine prozesssichere Schraubenverbindung hängt von mehreren Parametern ab. Der entscheidende Parameter für die Bestimmung der Qualität einer Schraubenverbindung ist der Reibungskoeffizient (auch Reibungszahl). Seine Kenntnis spielt bei der Auslegung von Schrauben und Schraubenverbindungen in der Produktentwicklung wie auch in der Produktion der 3C Industrie eine wichtige Rolle.
Dieser wird benötigt, um das Anziehdrehmoment und die daraus resultierende Vorspannkraft, die die Teile zusammenhält, zu berechnen. Letzteres hängt von vielen Faktoren ab, die auf den Reibungskoeffizienten Einfluss haben, wie Art des Schraubenkopfes, Festigkeitsklasse, Beschichtung, Mikroverkapselung, Schmierung und vielem mehr. Der Reibungskoeffizient muss deshalb so genau wie möglich ermittelt werden.