Kistler bietet umfassende Messlösungen für die Produktionsüberwachung in der Flugzeugfertigung.

Überwachung der Flugzeug-fertigung

Kistler verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der industriellen Anwendungstechnik und das Know-how, um Qualität und Effizienz in unterschiedlichen Produktionsumgebungen sicherzustellen. Gerade in der Flugzeugfertigung sind höchste Sicherheit und eine hohe Produktionseffizienz entscheidend. Dies erfordert die Überwachung kritischer Prozesse wie Verschrauben, Fügen, Zerspanen und Aushärten von Verbundwerkstoffen. Jeder dieser Prozesse erfordert präzise Messungen und Kontrollen, um die Sicherheit des Flugzeugs zu gewährleisten.

Mit unserer umfassenden Erfahrung in vielen Bereichen der Messtechnik, unserem Prozesswissen und unserer globalen Präsenz sind wir ein Garant für höchste Qualität bei der Herstellung von Flugzeugkomponenten und der Montage komplexer Bauteile für die Luftfahrt. Wir bieten umfassende Konzepte für die vielfältigen Anforderungen der  Produktionsüberwachung in der Flugzeugfertigung – vom Sensor bis zur Komplettlösung. 

Unser Messtechnik-Portfolio für die Überwachung der Flugzeugfertigung umfasst:

Qualitätsüberwachung in der Schraubmontage

Kistler bietet Messtechnik zur Qualitätsüberwachung der Schraubmontage in der Flugzeugfertigung.

In der Luftfahrtindustrie sind intakte und zuverlässige Schraubenverbindungen lebenswichtig. Die Festigkeit jeder einzelnen Schraubenverbindung stellt einen entscheidenden Sicherheitsfaktor dar. Die Qualitätsüberwachung in der Schraubmontage ist unerlässlich, um die hohen Qualitätsnormen der Branche einzuhalten. Kistler bietet Lösungen zur Qualitätssicherung auf drei Ebenen: Prüfung der eigentlichen Komponenten (Schrauben und Muttern), Kalibrierung und Prüfung von Schraubwerkzeugen wie Drehmomentschlüsseln und schließlich die Prüfung der eigentlichen Schraubenverbindungen. Dieser mehrstufige Prozess trägt dazu bei, dass jede Schraubenverbindung den strengen Sicherheits- und Leistungsnormen entspricht und die Gesamtzuverlässigkeit des Flugzeugs gewährleistet ist.

Lesen Sie mehr

Unsere Messlösungen für die Produktionsüberwachung in der Flugzeugfertigung – Qualitätsüberwachung in der Schraubmontage:

Überwachung und Steuerung von Füge- und Montageprozessen

Kistler bietet Lösungen zur Überwachung von Füge- und Montageprozessen in der Flugzeugfertigung.

Elektromechanische Fügesysteme von Kistler überwachen, steuern und optimieren Füge- und Pressvorgänge in verschiedenen Branchen, unter anderem in der Luftfahrt. Diese Systeme gewährleisten die Qualitätssicherung und Prozesssicherheit in der Serienproduktion und tragen dazu bei, Zykluszeiten zu verkürzen, Ausschuss zu reduzieren und die Produktivität zu steigern. All diese Faktoren sind bei der Herstellung von Flugzeugen oder Flugzeugkomponenten von zentraler Bedeutung.

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für die Produktionsüberwachung in der Flugzeugfertigung. Die integrierte Kraft-Weg-Überwachung erfolgt in Echtzeit und beinhaltet eine lückenlose Dokumentation. Ob Sie einen einzelnen Sensor in Kombination mit einem Prozessüberwachungsgerät, ein vorgetestetes Fügesystem oder eine halbautomatische Station benötigen – wir beraten Sie gerne.

Lesen Sie mehr

Unsere Messlösungen für die Luftfahrt – Überwachung und Kontrolle von Füge- und Montageprozessen:

Prozessüberwachung beim Aushärten von Verbundwerkstoffen

Das Aushärten von Verbundwerkstoffen in der Flugzeugfertigung überwachen: Kistler bietet entsprechende Messlösungen.Das Aushärten von Verbundwerkstoffen in der Flugzeugfertigung überwachen: Kistler bietet entsprechende Messlösungen.

Verbundwerkstoffe sind nicht nur leicht, sondern auch sehr stabil. Diese Vorteile sind der Grund für ihren weit verbreiteten Einsatz in der Luftfahrt. Die automatisierten Fertigungsverfahren für Composite-Bauteile werden ständig weiterentwickelt und optimiert, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Das RTM-Verfahren (Resin Transfer Molding) und das Nasspressen sind nur zwei Beispiele für Verfahren, die ein enormes Potenzial für eine hochautomatisierte Fertigung bieten.

Mit einer Reihe von Sensoren und Systemen, die speziell auf diese Verfahren zugeschnitten sind, liefert Kistler individuelle Lösungen zur Optimierung und Automatisierung der Produktionsprozesse in der Flugzeugfertigung, inklusive der damit verbundenen Qualitätssicherungsmaßnahmen.

Lesen Sie mehr

Messlösungen für die Luftfahrt – Überwachung der Aushärtung von Verbundwerkstoffen:

Prozessüberwachung und Steuerung von Zerspanungsprozessen

Überwachung von Zerspanungsprozessen in der Flugzeugfertigung: Kistler bietet effiziente Messlösungen.

In der Flugzeugfertigung ist eine zuverlässige Überwachung der Zerspanung entscheidend, um eine hohe Produktivität aufrechtzuerhalten, Ausschussquoten zu reduzieren und die Werkzeugstandzeiten zu verlängern. Echtzeitdaten aus den Bearbeitungsprozessen ermöglichen eine sofortige Reaktion auf Abweichungen und sichern so konsistente und reproduzierbare Fertigungsergebnisse. Die kontinuierliche Prozessüberwachung mit zuverlässigen Sensoren unterstützt nicht nur die Entscheidungsfindung für Prozessverbesserungen, sondern erleichtert auch die Prozessdokumentation, was zu einer effektiven Schulung und Kompetenzerweiterung beiträgt. Dieser Ansatz verringert das Risiko, dass wertvolles Know-how durch Personalfluktuation verloren geht, und stellt sicher, dass hohe Qualitätsstandards unabhängig von der Erfahrung des einzelnen Bedieners konsequent eingehalten werden.

Lesen Sie mehr

Unsere Messtechnik für die Luftfahrt – Überwachung der zerspanenden Bearbeitung in der Flugzeugfertigung: