Weigh In Motion Systeme von Kistler bieten leistungsfähige automatische Verkehrsdatenerfassung in Echtzeit.

Verkehrsdaten-erfassung

Informationen zu Verkehrsaufkommen und -belastung spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Infrastruktur nachhaltig zu planen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Instandhaltung der Straßen zu optimieren. Mit dem Weigh In Motion (WIM) System KiTraffic Statistics von Kistler lassen sich Verkehrsdaten automatisch in Echtzeit erfassen. Das kompakte System besteht aus einem WIM Datenlogger, Sensoren und vorverdrahteten Komponenten, die schnell und einfach in allen Straßenbelägen installiert werden können. Die Lineas Compact-Quarzsensoren werden 25 mm unterhalb der Straßenoberfläche eingebaut. Der Vorteil: eine lange Lebensdauer der Sensoren und eine präzise Verkehrsdatenerfassung – unabhängig von Wetter oder Verkehrsaufkommen.

Vorteile des Weigh In Motion (WIM) Systems zur Verkehrsdatenerfassung:

  • Zuverlässige und akkurate Messung von Fahrzeuglasten
  • Verlängerte Lebensdauer dank einzigartigem Lineas Compact Sensor, der unter der Straßenoberfläche eingebaut wird
  • Einfache Installation in allen Straßenbelägen
  • Wartungsfreiheit, selbst bei Langzeitbetrieb
  • Schnell und einfach zu installieren dank vorverdrahteter Systemkomponenten
  • Einfache Einbindung in bestehende ITS-Lösungen

Die neue Ära der Verkehrsüberwachung in Kalifornien

Auf diesem Kurztrip nach Kalifornien finden Sie heraus, warum Caltrans sich für KiTraffic Statistics entschieden hat – das System zur Verkehrsdatenerfassung in Echtzeit, das genaue WIM-Daten plus Statistiken zu Fahrzeuganzahl und -klasse liefert.

KiTraffic Weigh In Motion (WIM) – das kosteneffiziente System zur Verkehrsdatenerfassung

Das Weigh In Motion-System KiTraffic von Kistler umfasst eine Reihe von fortgeschrittenen Messlösungen und Services, um Straßen zu schützen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Gebühren genau zu berechnen. Es liefert präzise Messdaten an jedem Ort zu jeder Zeit.

Ihre Vorteile

  • Automatisierte Verkehrsdatenerfassung – rund um die Uhr
  • Optimierung von Infrastruktur-und Wartungsplanung
  • Identifizierung von überladenen Fahrzeugen
  • Nachverfolgen von Sondertransporten

Sie wünschen eine Beratung?

Unsere Experten sind nur einen Klick entfernt.