Winterthur, August 2018 – Die in Straubenhardt ansässige Vester Elektronik GmbH tritt seit August 2017 unter dem Dach der Kistler Gruppe auf. Neben innovativer Messtechnologie und kompletten Prüf- und Sortieranlagen zur Qualitätssicherung mit Hilfe von Bildverarbeitungssoftware profitieren Kunden von Kistler von der umfassenden Technologiekompetenz des Unternehmens.
Störungsfreie und sichere Produktionsprozesse basieren im Wesentlichen auf der funktionalen Sicherheit von technischen Konstruktionen, Geräten und Anlagen bzw. auf deren Überwachung. Seit der Gründung des Familienunternehmens vor 50 Jahren hat sich die Vester Elektronik GmbH genau dies zur Aufgabe gemacht: Fehler im Produktionsprozess durch effiziente Kontrollsysteme zu verhindern. Daraus haben sich im Lauf der Zeit zwei Geschäftsbereiche entwickelt. Zum einen der klassische Bereich Sensorik und Prozessüberwachung – erweitert durch Beleuchtungskomponenten für Vision-Systeme – und zum anderen der Bereich Prüfautomation.
Bei der Sensorik und Prozessüberwachung wird das Verhindern von Störungen durch den Einsatz von Sensoren – überwiegend IR- und Laserlichtschranken sowie Kontrollsysteme – und damit der sichere und störungsfreie Stanz- und Umformprozess angestrebt. Fehlfunktionen im Stanzprozess können so verhindert und teure Folgeschäden wie der Werkzeugbruch vermieden werden. In der Prüfautomation stehen die 100-Prozent-Qualitätskontrolle zur fehlerfreien Lieferung sowie das Markieren von Teilen zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit des Produktionsweges im Vordergrund.