Kistler ist Weltmarktführer der dynamischen Messtechnik: Qualität und größte Präzision sind unsere Ziele – nicht nur bei den Produkten, sondern auch beim Service.
Jedes Messgerät ist während der gesamten Lebensdauer vielen Einflüssen ausgesetzt: Verschleiß, Überlastung oder Erschütterungen – aber auch Driftverhalten oder Materialänderungen können Messgeräte und damit Messwerte verfälschen, ohne dass der Nutzer es bemerkt. Regelmäßige Kalibrierungen sind deshalb unerlässlich, um Präzision und Verlässlichkeit von Messlösungen zu sichern.
Kalibrierungen schaffen Mehrwert
Eine Kalibrierung gibt Aufschluss über die metrologischen Eigenschaften eines Messgeräts:
- Misst es mit ausreichender Genauigkeit?
- Wie ist die Wiederholbarkeit?
- Ist es innerhalb seiner Spezifikationen?
Diese Fragen können nur durch Kalibrierungen beantwortet werden. Mit wiederholten Kalibrierungen – idealerweise vom gleichen Dienstleister durchgeführt – liegen die erforderlichen Daten zur Evaluation des Messgeräts und damit der Bewertung z.B. Ihrer Produktionsprozesse vor. Diese bilden eine verlässliche Basis für die Festlegung von Kalibrierintervallen und weitere Entscheidungen.
Kistler ist Ihr akkreditierter Partner für rückführbare Kalibrierungen nach ISO/IEC 17025
Rückführbare Kalibrierungen von Messgeräten sorgen für präzise Messungen. Kistler bietet deshalb ein umfassendes Spektrum an Kalibrierdienstleistungen an, zugeschnitten auf die Bedürfnisse unserer Kunden.
Rückführbare Kalibrierungen werden von akkreditierten Laboren durchgeführt. Nur eine rückführbare Kalibrierung gewährleistet den vollständigen messtechnischen Nachweis auf nationale oder internationale Normale – eine Forderung vieler Normen wie der ISO 9000 oder Vorschriften wie der IATF 16949.