Schäden durch überladene Fahrzeuge vermeiden – mit Weigh In Motion von Kistler.
Brücken sind sensible Bestandteile der Verkehrsinfrastruktur mit begrenzter Lebensdauer. Spätestens seit dem Unglück von Genua ist klar, dass sie verstärkter Aufmerksamkeit bedürfen. Mit Weigh In Motion-Systemen von Kistler lässt sich die Nutzung von Brücken effizient überwachen und bei Bedarf einschränken, wie sich an einem aktuellen Anwendungsbeispiel im Westen Mexikos zeigt.
Im Januar 2018 kam es auf der Autobahnbrücke „El Carrizo“ zu einem schweren Unfall: Ein mit Dieselkraftstoff befüllter Tanklaster stürzte um und geriet in Brand. Zwar wurde glücklicherweise niemand verletzt, die Straße musste jedoch über Wochen gesperrt werden, um mögliche Beschädigungen an der Brücke zu untersuchen. Mit einer Pfeilerhöhe von 226 Meter ist „El Carrizo“ die aktuell zweithöchste Brücke Nordamerikas. Sie ist Teil der spektakulären, im Herbst 2013 eröffneten Route durch die Sierra Madre Occidental, einem Teilstück der nordamerikanischen Kordilleren.
Dank der neuen Straße verkürzt sich die Reisezeit auf der sowohl touristisch als auch kommerziell bedeutenden Strecke von der Küstenstadt Mazatlán ins Landesinnere nach Durango von mehr als sechs auf drei Stunden; nach Sperrung der Brücke mussten Trucks einen langen Umweg durch das Gebirge fahren, der die Fahrzeit auf acht Stunden verlängerte. Seit Ende August 2018 ist die Strecke wieder vollständig für den Verkehr geöffnet. Um schwere Unfälle künftig zu vermeiden, wurden zwei Kontrollpunkte mit Weigh In Motion (WIM)-Technologie eingerichtet. SEMIC, das für die Einrichtung zuständige Unternehmen, entwickelte hierfür eine maßgeschneiderte Lösung aus Hardware und Software. Damit ist es möglich, Fahrzeuge, die das zulässige Gesamtgewicht überschreiten, automatisch vorselektieren und an den bestehenden Mautstationen zurückweisen zu können. Kistler stellte für die zuständigen Akteure vor Ort das Weigh In Motion-System Typ 9835A mit vier WIM-Sensoren des Typs Lineas 9195GC41 und dem WIM-Datenlogger 5204AC04 bereit.