Weigh In Motion Systeme von Kistler erfassen zuverlässig überladene Lkw.

Weigh In Motion Lösungen

Verkehrsüberwachung, Gewichtskontrolle und Brückenschutz leicht gemacht

Alternde Infrastrukturen, zunehmender Verkehr und überladene Fahrzeuge stellen eine Bedrohung für die Gesellschaft dar und erfordern Gegenmaßnahmen, um Straßen und Brücken sicher zu halten. Moderne Weigh In Motion (WIM) Systeme von Kistler erhöhen die Verkehrssicherheit, tragen zur Erhaltung der Straßenqualität bei und schützen die Brückeninfrastruktur.

Systemintegratoren auf der ganzen Welt entscheiden sich für Weigh In Motion Lösungen von Kistler als Teil anspruchsvoller Verkehrsmanagementsysteme. Dank der Zuverlässigkeit und Robustheit, der hohen Genauigkeit und der einfachen Integration verlassen sich die Betreiber auf unsere Lösungen, um Fahrbahnen und Bauwerke zu sichern und zu erhalten.

Kistler – globaler Marktführer für WIM-Technologie

Wir sind Weltmarktführer für Weigh In Motion Systeme und leisten Pionierarbeit bei präzisen, zuverlässigen Lösungen, denen weltweit vertraut wird. Mit jahrzehntelangem Know-how setzt Kistler Maßstäbe für präzise Echtzeit-Fahrzeuggewichtsdaten von Fahrzeugen in Bewegung und treibt damit Effizienz und Innovation in allen Branchen voran.

Crystal icon

100.000+ Lineas Sensoren

sind weltweit installiert

[object Object]

30+ Jahre Innovation

mit einzigartiger Quarztechnologie

Globaler Support

50+ Länder

nutzen bereits Verkehrslösungen von Kistler

Quarzkristall-Technologie von Kistler – das Herz jedes Sensors

Unsere Weigh In Motion Lösungen verwenden die hochpräzisen Lineas Quarzkristallsensoren, die für ihre gleichbleibend hohe Leistung unter allen Verkehrs- und Wetterbedingungen bekannt sind.

Lineas Sensoren messen Rad- und Achslasten und bestimmen das Gesamtgewicht von Fahrzeugen, ohne den Verkehrsfluss zu beeinträchtigen.

Entdecken Sie die Vorteile der Quarztechnologie

In den Straßenbelag eingebaut, liefern Lineas Sensoren hochpräzise Messsignale.

Hergestellt nach höchsten Qualitätsstandards

Die Lineas Digital Weigh In Motion Sensoren werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt.

Als führender Anbieter von piezoelektrischer Quarzmesstechnik erreichen wir maximale Leistung durch den Einsatz fortschrittlicher Produktionsanlagen, die von qualifizierten Spezialisten in unserem ISO-zertifizierten Schweizer Werk bedient werden. Dank moderner Fertigungsverfahren können wir jeden Schritt vollständig kontrollieren und in jeder Phase höchste Qualität gewährleisten.

Werfen Sie einen Blick in die Fertigung
Alle für unsere Weigh In Motion Systeme genutzten Sensoren werden im Haus sorgfältig montiert, getestet und kalibriert.

Jeder Sensor wird strengen Kontrollen unterzogen, einschließlich Dichtigkeitsprüfungen und Funktionstests. Unser Kalibriersystem stellt eine gleichmäßige Empfindlichkeit über die gesamte Sensorlänge sicher. Jeder Sensor wird zu 100 Prozent getestet, werksseitig kalibriert und mit hochpräzisen Werkzeugen geprüft, bevor er unseren Schweizer Hauptsitz verlässt – so stellen wir zuverlässige Produkte von höchster Qualität sicher.

Entdecken Sie die Vorteile unserer Sensoren

Maßgeschneiderte Weigh in Motion Systeme der Serie KiTraffic

Wählen Sie aus einer Vielzahl von KiTraffic-Paketen, die jeweils auf die spezifischen Anforderungen verschiedener WIM-Anwendungen zugeschnitten sind – von der Verkehrsdatenerfassung bis zur direkten Durchsetzung. Die KiTraffic Weigh In Motion Systeme sind mit piezoelektrischer Quarztechnologie in unseren Lineas Sensoren und umfassender Elektronik ausgestattet. KiTraffic Statistics und KiTraffic Basic bestehen aus analogen Lineas Sensoren und WIM-Datenloggern. Die zertifizierte Lösung für den direkten Vollzug, KiTraffic Digital, besteht aus Lineas Digital Sensoren sowie industrietauglicher Elektronik mit Kistler Software.

Prozesssicherheit

Höchste Zuverlässigkeit

KiTraffic-Lösungen kombinieren unsere einzigartigen Lineas Quarz-WIM-Sensoren mit proprietärer Elektronik und Software für die genaueste und zuverlässigste Fahrzeugerkennung.

[object Object]

Nahtlose Integration

Offene Datenprotokolle zur nahtlosen Übertragung von Fahrzeugdaten sorgen für eine mühelose Integration in übergeordnete Systeme.

[object Object]

Unerreichte Genauigkeit

Die speziell für Lineas WIM-Sensoren entwickelte Software gewährleistet höchste Genauigkeit, von niedrigen bis zu hohen Geschwindigkeiten, und erfüllt die strengen OIML-Genauigkeitsstandards.

[object Object]

Nutzerfre-undliche Einrichtung

Eine moderne webbasierte Schnittstelle ermöglicht die einfache Einrichtung und Kalibrierung aller Weigh In Motion Systeme und -Standorte.

Das Weigh In Motion System KiTraffic Statistics enthält Lineas Compact Sensoren und einen WIM-Datenlogger.
KiTraffic Statistics

Die kosteneffiziente Lösung zur Verkehrsdatenerfassung

  • Genauigkeit
    • ±10-15% des Fahrzeuggesamtgewichts
       
  • Lieferumfang
    • Lineas Compact Sensoren 9196A
    • WIM-Datenlogger

KiTraffic Statistics entdecken
Das Weigh In Motion System KiTraffic Basic enthält Lineas Sensoren 9195G und einen WIM-Datenlogger.
KiTraffic Basic

Das zuverlässige Weigh In Motion System zur Vorauswahl von überladenen Fahrzeugen

  • Genauigkeit
    • ±5-10% des Fahrzeuggesamtgewichts
    • Zertifiziert nach OIML R 134, Klasse F10 
       
  • Lieferumfang
    • Lineas Sensoren 9195G
    • WIM-Datenlogger

KiTraffic Basic entdecken
Das Weigh In Motion System KiTraffic Digital enthält Lineas Digital Sensoren, Systemelektronik und Kistler Software.
KiTraffic Digital

Fortschrittlichste Weigh In Motion Lösung für direkte Gewichts- und Reifenkontrolle

  • Genauigkeit
    • ±2-5% des Fahrzeuggesamtgewichts
    • Zertifiziert nach OIML R 134, Klasse F5 
       
  • LIeferumfang
    • Lineas Digital Sensoren 9181A
    • Industrieelektronik mit Kistler Software
KiTraffic Digital entdecken
Unsere Weigh In Motion Systeme entsprechen den weltweit anerkannten Normen wie OIML R134, COST 323 und ASTM E1318-0.
Genauigkeit, der Sie vertrauen können

Unsere Weigh In Motion Systeme kombinieren einzigartige Lineas-Sensoren, industrietaugliche Elektronik und fortschrittliche Software, die alle nach höchsten Qualitätsstandards entwickelt, getestet und hergestellt werden. Unsere Weigh In Motion Lösungen entsprechen den weltweit anerkannten Normen, einschließlich OIML R134, COST 323 und ASTM E1318-09, und bieten einen unabhängigen Leistungsnachweis für eine zuverlässige und genaue Fahrzeugwägung.

Unsere Weigh In Motion Systeme können nahtlos in übergeordnete Verkehrsmanagementlösungen integriert werden.
Flexible Integration and Vernetzung

Unsere Weigh In Motion Systeme können problemlos mit zusätzlichen Komponenten von Drittanbietern wie Fahrzeugabmessungsscannern oder ANPR-Kameras zur Nummernschilderkennung erweitert werden. Mit maschinenlesbaren Schnittstellen und offenen Datenprotokollen können unsere WIM-Messketten nahtlos in übergeordnete Verkehrsmanagementlösungen integriert werden.

Anwendungen

Weigh In Motion Lösungen von Kistler wurden entwickelt, um eine große Bandbreite von Anwendungen abzudecken. Dazu gehören:

Unsere Weigh In Motion Systeme ermöglichen eine effiziente Vorauswahl zur Gewichtskontrolle überladener Fahrzeuge.
Vorauswahl für Gewichtskontrolle

Weigh In Motion Systeme erlauben eine effiziente Vorauswahl von Fahrzeugen für Verkehrskontrollen, indem sie schnell wichtige Gewichtsdaten liefern. Diese Lösungen erfassen automatisch Fahrzeuggewichte, Achslasten und Reifenzustände bei hohen Geschwindigkeiten, was zu höheren Erfolgsquoten bei der Identifizierung potenzieller Verkehrssünder und zu einer geringeren Arbeitsbelastung der Behörden führt.

  • Automatische Vorauswahl überladener Fahrzeuge
  • Weniger Straßenschäden und Verhinderung illegalen Wettbewerbs zwischen Speditionen
KiTraffic Basic entdecken
Unser Weigh In Motion System KiTraffic Digital macht den Weg frei für die direkte Gewichtskontrolle überladener Fahrzeuge.
Direkte Gewichtskontrolle

Sobald die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind, bietet die direkte Gewichtskontrolle mit einer schnellen Weigh In Motion Lösung die effizienteste Methode für automatisierte Schwerlastkontrollen. Dank der hohen Genauigkeitsstandards von Kistler können Verstöße über mehrere Fahrspuren hinweg erkannt und sofort geahndet werden.

  • 24/7 automatische Kontrolle von Gewichtsverstößen ohne Verkehrsbeeinträchtigung
  • Deutliche Verbesserung von Kampagnen zur Durchsetzung der Gewichtsvorschriften inkl. direkten Bußgeldern für überladene Fahrzeuge (ohne statische Waagen)
  • Zertifizierung nach OIML R134 erleichtert nationale Zulassungen
Explore KiTraffic Digital
Das Weigh In Motion System KiTraffic Digital enthält ein automatisches Reifenscreening zur Erkennung von Reifenanomalien.
Automatische Reifenchecks

Unzureichend aufgepumpte Reifen sind bei Sichtkontrollen nicht leicht zu erkennen. Automated Tire Screening (ATS) ist eine Funktion unserer Weigh In Motion Systeme, die es den Behörden ermöglicht, den Reifendruck aller vorbeifahrenden Nutzfahrzeuge automatisch zu überwachen, um potenziell unsichere, beschädigte oder platte Reifen zu erkennen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

  • Automatischer Reifencheck an jedem passierenden Fahrzeug ohne Verkehrsstörung
  • Erkennung von Reifentypen und -anomalien wie zu niedrigem Luftdruck, platten Reifen, falschen Reifen oder fehlenden Reifen
  • Verfügbar als einfaches Upgrade für existierende Kistler WIM-Standorte

Explore KiTraffic Digital
Das Weigh In Motion System KiTraffic Statistics bietet eine automatisierte Echtzeit-Verkehrsdatenerfassung.
Verkehrsdatenerfassung

Weigh In Motion Lösungen tragen dazu bei, die Infrastrukturplanung zu verfeinern, die Straßeninstandhaltung zu optimieren und die Gleichmäßigkeit des Verkehrsflusses durch die Erfassung von Verkehrsdaten in Echtzeit zu verbessern.

  • Automatisierte permanente Verkehrsdatenerfassung
  • Verlässliche und genaue Messungen von Fahrzeuglasten
  • Anreicherung von Fahrzeugdaten zu Anzahl und Klasse mit Gewichtsinformationen
  • Aufzeichnung von Spezialtransporten
     
KiTraffic Statistics entdecken
Der Schutz von Brücken kann durch Verkehrsüberwachungssysteme erfolgen, die direkt vor oder auf Brücken installiert werden.
Brückenschutz

Weigh In Motion Systeme von Kistler schützen Brücken weltweit durch die Erfassung von Verkehrslastdaten sowie die Verhinderung von Überfahrten überladener Fahrzeuge.

  • WIM-Daten ermöglichen Analyse der Verkehrsbelastung und Berechnung der Lebenserwartung
  • Schutz vor überladenen Fahrzeugen – Verlängerung der Lebensdauer von Brücken
  • Nahtlose Kombination mit Systemen für Structural Health Monitoring 
Erfahren Sie mehr
Weigh In Motion Lösungen ermöglichen effizientes industrielles Wägen, zum Beispiel in Häfen, Bergwerken und Betonwerken.
Industrielles Wägen

Weigh In Motion Lösungen sind ein hocheffizienter Weg, um industrielle Wägungen zu meistern: Sie helfen bei der Rationalisierung von Prozessen wie der Fakturierung von Waren, der Überprüfung von Achslasten und der Messung des Fahrzeuggesamtgewichts in Häfen, Berg- und Betonwerken – und das alles, während die Fahrzeuge vorbeifahren.

  • Gesteigerte Effizienz und höherer Durchsatz an gemessenen Fahrzeugen pro Stunde
  • OIML R134 zertifiziert für gesetzeskonformes Wiegen
  • Einfache Integration mit Komponenten wie RFID-Transmittern oder LPR-Kameras für erweiterte Funktionalität
  • Schnelle Installation mit minimaler Unterbrechung des Betriebs

Weigh In Motion Systeme können eingesetzt werden, um von Straßennutzern Gebühren je nach Fahrzeuggewicht zu erheben.
Gewichtsabhängige Mauterhebung

Weigh In Motion Systeme generieren Einnahmen für den Straßenbau, indem sie Nutzern das Gewicht ihres Fahrzeugs und die Auswirkungen auf die Straße in Rechnung stellen – so werden faire Mautgebühren erhoben, Instandhaltungskosten gedeckt und überladene Fahrzeuge daran gehindert, Straßen und Brücken zu befahren.

  • Einfache Integration mit bestehenden Mautsystemen
  • Skalierbar für mehrere Fahrspuren

Mühelose Installation und weltweiter Support für maximale Leistung

Unsere Services für Weigh In Motion Lösungen umfassen Standortauswahl, Installation und Kalibrierung, Schulungen und mehr.
Globaler Support und umfassender Service

Dank unseres weltweiten Vertriebs- und Servicenetzes bieten wir eine Reihe von maßgeschneiderten Dienstleistungen, um die Leistung jedes WIM-Standorts zu maximieren. Unsere Dienstleistungen umfassen fachkundige Unterstützung bei Standortauswahl, Installation und Kalibrierung sowie umfassende Schulungsprogramme und Garantieverlängerungen, um die individuelle WIM-Benutzererfahrung zu verbessern und die Lebensdauer jedes Weigh In Motion Systems zu verlängern.

Weigh In Motion Services entdecken
Lineas Sensoren für Weigh In Motion Systeme können effizient in allen Arten von Straßenbelägen installiert werden.
Effiziente und minimalinvasive Installation

Lineas Sensoren sind für eine schnelle Installation ausgelegt, die in der Regel innerhalb eines einzigen Tages abgeschlossen ist, und liefern über Jahre hinweg zuverlässige Messungen. Sie können auf allen Arten von Straßenbelägen installiert werden, einschließlich Beton und Asphalt, mit minimaler Beeinträchtigung des Verkehrsflusses und begrenzter Notwendigkeit von Straßensperrungen. Die Installation ist kosteneffizient, erfordert keine schweren Maschinen und verursacht nur minimale Straßenschäden – es wird lediglich eine kleine Vertiefung in den Straßenbelag geschnitten. Das modulare und flexible Design erlaubt die einfache Anpassung an unterschiedliche Fahrbahnbreiten; das Fehlen von Schrauben oder Rahmen verringert das Risiko von umherfliegenden Teilen und gewährleistet einen sicheren und effizienten Aufbau.

Referenzen Gewichtskontrolle

Der Brooklyn-Queens-Expressway in New York wird geschützt durch Weigh In Motion von Kistler für direkte Gewichtskontrolle.
Brooklyn Queens Expressway (US)

Der Brooklyn-Queens Expressway (BQE) in New York City mit seiner dreifach gekrümmten Konstruktion steht aufgrund überladener Fahrzeuge vor enormen Herausforderungen. Die Weigh-In-Motion-Systeme von Kistler wurden eingesetzt, um überladene Fahrzeuge automatisch zu erkennen. Kürzlich wurden die WIM-Systeme von Kistler als erstes automatisches Anzeigesystem des Landes zertifiziert und in Betrieb genommen, wodurch die Überladung abnimmt. Die gesammelten Daten werden auch zur Berechnung der Lebensdauer der Brücke und für eine genaue Analyse der Verkehrsbelastung verwendet. "Die Zusammenarbeit mit Kistler und C2SMART war der Schlüssel, um dieses landesweit erste automatische System zur direkten Durchsetzung von Vorschriften zum Leben zu erwecken", sagte Tanvi Pandya, P.E. DBIA, Executive Director, BQE Design Build & Emergency Contracts.

Datenerhebung und Forschungsreferenzen

Erftstadt, Autobahn A1 (Deutschland)

Das Institut für Straßenwesen der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH) wählte unser Weigh In Motion System KiTraffic Digital für ihr bahnbrechendes Forschungsprojekt „Digital Twin Road“. Im Jahr 2023 wurden zehn Lineas Digital Sensoren nahtlos in die stark befahrene deutsche Autobahn A1 integriert – ohne dass eine spezielle Straßenvorbereitung oder eine neue Fahrbahndecke erforderlich waren. Exklusiv für dieses Projekt wurde ein spezielles Sensor-Layout entworfen, dass unser Engagement für flexible Layout-Optionen und die Erfüllung von Kundenwünschen unterstreicht.

Referenzen zum Schutz von Brücken

Weigh In Motion für Brücken: El Carrizo in Mexiko mit WIM von Kistler ist mit 227 m die zweithöchste Brücke Nordamerikas.
El Carrizo-Brücke (Mexiko)

Auf der El Carrizo Highway Bridge in Mexiko, der zweithöchsten Brücke Nordamerikas, ereignete sich 2018 ein schwerer Verkehrsunfall, der zur Sperrung der Brücke führte. Um die Sicherheit der Brücke zu erhöhen, wurden zwei WIM-Kontrollpunkte (Weigh In Motion) mit Kistler Technologie installiert. Das WIM-System, bestehend aus präzisen Lineas WIM-Sensoren, misst automatisch die Achslasten und Gesamtgewichte der vorbeifahrenden Fahrzeuge. Die WIM-Lösung von Kistler gewährleistet eine optimale Einhaltung der Gewichtsbeschränkungen und verbessert die Sicherheit der Brücke insgesamt.

Suchen Sie eine WIM-Lösung, die den Erfolg Ihres nächsten Projekts sichert?

Sprechen Sie uns an – lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft mit WIM neu gestalten!