Integrierte Qualitätssicherung erhöht Kundenzufriedenheit
Burhop berichtet: „Polyfab produziert sehr hochvolumig für viele Kunden. Das erfordert eine präzise Überwachung unserer Spritzgießprozesse auf Basis wissenschaftlicher Daten. Die Entscheidung fiel auf Prüfsysteme von Kistler, da diese sehr effizient und benutzerfreundlich sind. Mit ihnen werden Daten einfach erfasst und interpretiert. Sie lassen sich mühelos mit unseren Maschinen betreiben, konfigurieren und in das Werkzeug integrieren. Inzwischen sind rund 66 Prozent unseres Maschinenparks mit Sensorik und Prozessüberwachung von Kistler ausgestattet.“
Eines der ersten Projekte für Burhop und sein Team war ein Spenderdeckel mit Biegescharnier. Für die Qualitätssicherung ist es wichtig, unvollständige Teilfüllungen zu erkennen. Dazu wird der Druck am Ende der Befüllung mit einem bündig montierten Sensor direkt in der Kavität überwacht. Dies ermöglicht eine genauere Einstellung des erforderlichen Mindestdrucks, der von Prozessgrößen wie Einspritzgeschwindigkeit und Schmelztemperatur beeinflusst wird.
„Die Installation der Prozessüberwachungssysteme auf unseren Spritzgießmaschinen ist ebenfalls unkompliziert. Weil die Systeme so gut ausgelegt sind, reicht uns meist ein „Start-Einspritzen“-Signal von der Spritzgießmaschine, um mit der Datenerfassung zu beginnen.“
Brian Burhop, Projektingenieur bei Polyfab Corp. in Sheboygan, Wisconsin
Burhop berichtet: „Vor unserer Zusammenarbeit mit Kistler im Jahr 2009 lag die Kundenrücklaufquote bei über 10.000 PPM. Im Jahr 2017 betrug diese Quote nur noch 98 PPM. 2018 konnten wir diesen Wert auf gerade mal 1 PPM weiter senken. Diese Verbesserung wurde vor allem durch die Implementierung von Prozessüberwachungssystemen (ComoNeo/CoMo Injection) und Werkzeuginnendruck-Sensoren von Kistler erreicht.“
Automatisierte Montage dank Werkzeuginnendrucksensorik
„Wir setzen die Sensoren bei der automatisierten Montage von Teilen mit einer hohen Wertschöpfung ein. Sie stellen sicher, dass wir keine Teile mit defekten Kunststoffkomponenten montieren. So wurde beispielsweise die Produktion einer kommerziellen Tintenstrahlkartusche vollständig automatisiert“, erläutert Burhop.
„Die Zelle besteht aus zwei Spritzgießmaschinen, sechs Robotern und zwei 4-Kavitäten-Werkzeugen. Wir haben einen Werkzeuginnendrucksensor von Kistler in jeder dieser Kavitäten platziert. Wenn nun eine verdächtige oder zweifelhafte Teilfüllung erkannt wird, wird das Produkt ausgesondert. Damit gelangen diese Teile nicht in den Montageprozess. Dies ist sehr wertvoll für unsere automatisierte Montage.“
Höherer ROI durch deutliche Zeit- und Kostenersparnis
Die Spritzgießlösungen CoMo Injection und ComoNeo von Kistler führen zu Zeitersparnis, Kostensenkungen und einer Steigerung des Return on Investment (ROI). Burhop kommentiert: „Aus meiner Sicht war die Reduzierung von Revalidierungen entscheidend. Oft mussten wir beispielsweise ein Werkzeug in einer anderen Spritzgießmaschine validieren, entweder aus Kapazitätsgründen oder zur Risikominderung bei einem Kunden. Dank der Technologie von Kistler können Prozesse nun auf Basis der Referenzkurve aus der Werkzeuginnendruckmessung wesentlich einfacher dupliziert werden.“
Kürzere Rüstzeiten sorgen für optimierte Fertigung
Die Systeme unterstützen uns auch bei der Optimierung unserer Produktion im Sinne von lean production. Der Einsatz von Kontaktelementen von Kistler hat unseren Demontage- und Wartungsprozess für Werkzeuge erheblich vereinfacht. Die Verwendung der Mehrkanalstecker von Kistler ermöglicht das schnelle Erstellen von Verbindungen. Dadurch wurden Kosten gesenkt sowie Rüstzeiten signifikant reduziert“, ergänzt Burhop.
„Die piezoelektrische Sensorik von Kistler ist deutlich unkomplizierter und einfacher zu handhaben als vergleichbare Sensoren am Markt. Die Installation der Prozessüberwachungssysteme auf unseren Spritzgießmaschinen ist ebenfalls unkompliziert. Weil die Systeme so gut ausgelegt sind, reicht uns meist ein 'Start-Einspritzen'-Signal, um mit der Datenerfassung zu beginnen.“
Kundenzufriedenheit steht bei Polyfab und Kistler an erster Stelle
Auch Hendricks ist begeistert von der langen, erfolgreichen Zusammenarbeit und betont: „Für uns bei Kistler stehen die Bedürfnisse der Kunden an erster Stelle. Wir wollen, dass unsere Kunden rundum zufrieden sind und unterstützen diese bei der Realisierung einer Null-Fehler-Serienproduktion. Dazu bieten wir weltweit kompetente Beratung sowie technische Unterstützung vor Ort, einschließlich Kalibrierdienstleistungen.“
Burhop resümiert: „Wir sind mit den Leistungen und dem Service von Kistler sehr zufrieden. Wenn ein Problem auftritt, und das ist nicht oft der Fall, reagiert das Support-Team von Kistler schnell und direkt, die Unterstützung ist fantastisch. Bei der Installation der Werkzeuginnendrucksensoren hatten unsere Werkstätten keine Probleme. Auch die Implementierung der Prozessüberwachungssysteme verlief reibungslos und sehr transparent.“