Bei der digitalen Durchstrahlungsprüfung (Röntgenprüfung) wird das Prüfobjekt mit Gammastrahlen durchstrahlt, um dessen Dichte abzubilden. Wir setzen digitale Detektoren anstelle von Filmen ein. Die Röntgenaufnahmen können mit guter Auflösung direkt an Sie weitergeleitet werden. Dieses Verfahren ermöglicht eine schnellere Interpretation von Ergebnissen und damit eine kürzere Dauer für die Auftragsbearbeitung.
Unsere Anlage erlaubt die Durchstrahlung dickwandiger Bauteile von bis zu 18 cm Dicke je nach Werkstoffart.
Vorteile
- Prüfung an der neuen GE X|Cube 225 kV
- Röntgenbilder in hochauflösenden tif. Dateien
- Prüfung von Metallen und Nicht-Metallen