Les propriétés des capteurs piézoélectriques rendent visibles et mesurables les plus petites variations, de forces, de moments, dans les postures de la marche, de l'équilibre, de la position du centre de gravité et permettent un calcul exact du centre de pression (CoP). La technologie de Kistler c'est l'assurance :
- D'une haute résolution et fiabilité
- D'une grande stabilité à long terme dans une plage de mesure extrêmement large
- De la détection et mesure de faibles forces (ex: chez les enfants)
- De couvrir beaucoup d'applications chez les humains ou les animaux