Kistler fournit diverses technologies de mesure pour l'analyse de la combustion dans le cadre de la recherche et du développement.

Technologie d'analyse des mesures de combustion

Des solutions précises et rentables pour la recherche et le développement

Les futures générations de moteurs à combustion interne resteront un élément important de la palette de sources d'énergie pour la mobilité future. Pour réaliser les développements importants nécessaires, il est essentiel d'effectuer des mesures précises dans les cylindres afin de quantifier, d'optimiser et d'améliorer le système de combustion et de parcours de l'air pour ces moteurs avancés.

Nos capteurs et chaînes de mesure fournissent des données essentielles pour le processus de développement des moteurs et aident les ingénieurs de développement à prendre les bonnes décisions. Les systèmes de mesure performants de Kistler comprennent également la KiBox et le conditionnement du signal SCP.

Créer les groupes motopropulseurs les plus efficaces et les moins polluants pour les transports et réaliser des systèmes de mobilité à faible émission de carbone - nous contribuerons à la réalisation de cette mission.

Kistler a plus de 50 ans d'expérience dans la collaboration avec les clients et la fourniture des capteurs, systèmes et connaissances les plus efficaces pour l'analyse de la pression de combustion des moteurs. En outre, nous disposons de la plus large gamme de capteurs et d'adaptateurs, afin de couvrir l'ensemble du processus de développement du moteur.

Votre avantage concurrentiel

Nos solutions globales pour les mesures dans les cylindres - utilisant les technologies de pointe en - vous aideront à mesurer, à quantifier et à optimiser vos systèmes de combustion orientés vers l'avenir. Combinées à notre expertise en matière de chaînes de mesure dans les cylindres des moteurs, ces solutions permettent de raccourcir le chemin entre le capteur et la réponse et de le rendre plus efficace.

Intégrés directement dans la culasse, les capteurs de pression robustes de Kistler fournissent des mesures stables.
Qualité
  • Capteurs piézoélectriques de pression cylindre de haute précision, pour toute application de développement de moteur, tout au long du cycle de développement
  • Capteurs de pression absolus piézorésistifs pour mesurer la pression des échanges gazeux avec la plus grande précision - fournissant la qualité de données essentielle requise pour la validation des simulations et d'autres tâches de développement en amont.
Bougie d'allumage de mesure avec capteur de pression cylindre intégré, utilisée dans un moteur Harley-Davidson
Fiabilité
  • Large gamme de modèles de capteurs pour garantir la meilleure installation possible, le meilleur capteur et la meilleure qualité de données pour votre application de mesure
  • Les centres locaux de vente et d'assistance, implantés dans le monde entier, garantissent que Kistler sera toujours là pour vous aider à réaliser des installations et des tâches de mesure dans le cylindre qui posent des problèmes.
La KiBox2 est un système d'analyse complet pour tous les types de groupes motopropulseurs, applicable à bord des véhicules et sur le banc d'essai.
Efficacité
  • Solutions de capteurs et de systèmes prêts à l'emploi et sur mesure pour la mesure et l'analyse de la pression de combustion des moteurs, simples à utiliser, faciles à mettre en œuvre
  • La technologie PiezoSmart, disponible dans tous nos capteurs, facilite la manipulation des capteurs, évite les erreurs d'installation et fournit des données opérationnelles pour un déploiement optimal des capteurs.

Nos solutions

Bénéficiez du flux de travail le plus efficace, obtenez des résultats de haute précision et une meilleure compréhension de vos mesures dans le cylindre - nous soutenons votre projet de développement de moteur et de combustion en vous fournissant les capteurs, les systèmes et l'assistance de haute qualité dont vous avez besoin.

Solutions pour les capteurs

Les systèmes de mesure de Kistler permettent une analyse de la combustion et une analyse précise de la pression des cylindres sur le banc d'essai et dans le véhicule.

Des mesures précises de la pression du cylindre et de l'angle du vilebrequin, ainsi que de la pression des gaz d'admission et d'échappement, sont des facteurs cruciaux dans le développement des moteurs à combustion. Kistler propose une gamme complète de technologies d'analyse de la combustion pour une multitude d'applications.

Capteurs piézo-électriques à technologie cristalline avancée - avantages

  • Changement minimal de la sensibilité à la température - stable sur toute la plage de fonctionnement du moteur
  • Faible écart de linéarité - données de mesure précises à toutes les charges
  • Faible erreur due aux chocs thermiques - précision garantie de la PEM indiquée dans toutes les conditions de fonctionnement
  • Durabilité prouvée - sans compromettre le comportement thermodynamique

Capteurs piézorésistifs - avantages 

  • Compatibilité avec une large gamme de supports - conceptions séparées des supports pour des conditions de mesure difficiles
  • Peu d'entretien - avec une grande durabilité prouvée dans une gamme variée d'applications
  • Compensation numérique - performances fiables sur une large plage de températures, mesures de haute précision possibles dans des conditions difficiles
  • Flexibilité totale de montage - conceptions compactes, faible masse, large gamme de facteurs de forme et de conceptions

Produits

  • Capteurs de pression à cylindre piézoélectrique
  • Mesure des bougies d'allumage, des adaptateurs de bougies de préchauffage
  • Capteurs piézorésistifs chemin d'air et chemin de carburant

Solutions de mesure

L'analyse de la combustion avec le système mobile d'indication de la pression des cylindres KiBox de Kistler fournit des paramètres en temps réel.

Les ingénieurs d'aujourd'hui ont besoin de résultats de haute précision pour leurs mesures, ainsi que de processus flexibles et d'un moyen efficace de valider les grands volumes de données provenant de l'environnement d'essai - que ce soit au niveau des bancs d'essai moteur ou des essais sur route. La plate-forme de conditionnement du signal (SCP) centralise la configuration de l'équipement de conditionnement du signal et optimise la convivialité pour une flexibilité maximale. La KiBox2 est une solution d'analyse complète : elle fournit en temps réel les mesures calculées essentielles sur la qualité et l'efficacité de la combustion.

  • Systèmes de conditionnement du signal (SCP) - avantages
  • Système flexible avec contrôle centralisé
  • Interface graphique intuitive pour un traitement simple et rapide des données
  • Capacité de surveillance de la pression en temps réel - pour une détection précoce des conditions de fonctionnement dangereuses
  • Support complet de PiezoSmart de Kistler - garantissant la fiabilité du processus

Systèmes de mesure (KiBox2) - avantages

  • Développement facile du moteur grâce à des diagnostics polyvalents du groupe motopropulseur
  • Manipulation et utilisation optimisées - pour des flux de travail efficaces
  • Performance avancée en temps réel - résultats et analyse, pendant la mesure
  • Préparé pour les véhicules à énergie nouvelle (NEV) - prêt pour les groupes motopropulseurs actuels et futurs

Produits

  • Conditionnement du signal
  • Accessoires
  • KiBox2

Solutions pour le sport automobile

Les capteurs robustes de Kistler, dotés d'une qualité de signal élevée pour les applications embarquées dans les sports motorisés, contribuent à améliorer les performances du moteur.

Dans les sports automobiles, les voitures de course doivent répondre à des exigences très strictes qui nécessitent une vaste gamme de capteurs embarqués pour la surveillance et le contrôle. Tous les systèmes doivent être parfaitement conçus et intégrés pour offrir des performances optimales et durables.

Avantages

  • Mesure de la pression des cylindres pour une performance maximale du moteur
  • Surveillance en temps réel des systèmes
  • Des capteurs robustes pour une utilisation à long terme
  • Intégration optimale dans la voiture de course
  • Solutions compactes et robustes pour les applications de sport automobile
  • Kistler - un partenaire fiable qui comprend les besoins des clients du sport automobile

Produits

  • Capteurs de pression des cylindres (à bord et au banc d'essai)
  • Transfert et conditionnement du signal (amplificateur embarqué/solutions intégrées)
  • Solutions de capteurs supplémentaires comme les transmetteurs piézorésistifs

Featured product

Besoin d'une consultation ?

Nos experts sont à portée de clic.