Capteurs de contrainte

Les capteurs de déformation piézoélectriques de Kistler permettent de mesurer à haute résolution les déformations d'une structure. Pour ce faire, le capteur est monté dans une position appropriée. Si une mesure indirecte de la force est nécessaire, le capteur est calibré. Les facteurs pertinents sont la géométrie de la structure, le module d'élasticité du matériau et la contrainte mécanique. Les capteurs de contrainte de surface sont fixés à la structure à l'aide de la vis de montage. La déformation de la structure est transmise à l'élément de mesure par frottement statique. Les tiges de mesure de la déformation nécessitent un alésage de montage cylindrique dans lequel le capteur de déformation est ensuite inséré et préchargé. Kistler propose des capteurs de contrainte piézoélectriques avec alignement axial et radial par rapport à l'axe de l'alésage.