Capteurs de couple
Dans les universités et l'industrie, pour la recherche fondamentale ou l'assurance qualité : Les capteurs de couple Kistler garantissent une définition précise des valeurs de puissance et de frottement des entraînements, des transmissions et des pompes. La technologie des jauges de contrainte (DMS) est une solution performante pour les mesures sur les arbres en rotation, ainsi que pour les mesures dynamiques et statiques à long terme. Précision maximale, structure la plus rigide possible et stabilité à haute température : grâce à ces atouts, les capteurs DMS peuvent accomplir les tâches les plus exigeantes. Les capteurs piézoélectriques de couple de réaction offrent des caractéristiques convaincantes telles qu'une protection exceptionnelle contre les surcharges, une résolution élevée du signal et une large gamme de fréquences. Ils sont idéaux pour les tâches de mesure lorsque les conditions sont difficiles en raison de la géométrie, de la plage de température ou de la dynamique.