maXYmos - Système de surveillance des processus XY

Les moniteurs XY des familles maXYmos BL, maXYmos TL et maXYmos NC pour la surveillance des processus permettent de contrôler et d'évaluer la qualité d'un produit ou d'une étape de production sur la base d'une courbe. L'utilisateur peut appliquer des objets d'évaluation afin d'adapter l'évaluation de la courbe à la tâche de surveillance individuelle. Sur la base de cette spécification, les maXYmos BL, TL et NC peuvent contrôler chaque pièce et décider si elle est bonne ou mauvaise. Le système de surveillance de processus maXYmos TL ML est conçu pour répondre aux besoins des fabricants d'appareils médicaux en particulier.
Catégories et filtres
Need a consultation?
Our experts are just a click away