Aller à En-tête
Aller à Principal
Aller à Pied de page
Contact
Canada | Français
Produits
Industries et domaines d’application
Services
Ressources
Emplois et carrières
À propos de nous
Contactez nous
Accueil
/
Produits pour la recherche, le développement et le suivi de l'usinage
Produits pour la recherche, le développement et le suivi de l'usinage
Catégories et filtres
Afficher les filtres
Câbles de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 8 fils, bride Fischer 9 pôles pos.
Câbles de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 8 fils, bride Fischer 9 pôles pos.
1677A
1677A5
Câble de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 8 fils, avec gaine métallique, bride Fischer 9 pôles pos., 5m
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
1677AQ02
Câble de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 8 fils, avec tresse en acier, bride Fischer 9 pôles pos., 5m
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
Plus de variantes de produits
Câbles de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 3 fils, bride Fischer 9 pôles pos.
Câbles de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 3 fils, bride Fischer 9 pôles pos.
1687B
1687B5
Câble de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 3 fils, avec gaine métallique, bride Fischer 9 pôles pos., 5m
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
1687BQ02
Câble de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 3 fils, avec tresse en acier, bride Fischer 9 pôles pos., 5m
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
Plus de variantes de produits
Câbles pour la chaîne de mesure des dynamomètres rotatifs (RCD)
Câbles pour la chaîne de mesure des dynamomètres rotatifs (RCD)
1500A
1500A95
Câble pour la chaîne de mesure du dynamomètre rotatif (RCD)
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
1500A57
Connecteur rond DIN, 8 pôles, femelle
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
Plus de variantes de produits
Câbles d'extension avec connecteur Fischer à 9 pôles, 8 conducteurs
Câbles d'extension avec connecteur Fischer à 9 pôles, 8 conducteurs
1678A
1678A5
Câble d'extension avec connecteur Fischer à 9 broches, 8 conducteurs
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
1678A10
Câble d'extension pour dynamomètres multicomposants, 8 fils, bride Fischer 9 broches, 10 m
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
Plus de variantes de produits
Dynamomètres multicomposants, forces maximales jusqu'à 500 N, plaque supérieure 30x30 mm
Dynamomètres multicomposants, forces maximales jusqu'à 500 N, plaque supérieure 30x30 mm
9109A
9109AA
Dynamomètre multicomposant MicroDyn, 500 N, plaque supérieure 30x30 mm
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
Câbles de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 8 fils, bride Fischer 90° 9 pôles pos.
Câbles de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 8 fils, bride Fischer 90° 9 pôles pos.
1679A
1679A5
Câble de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 8 fils, avec gaine métallique, bride Fischer 90° 9 pôles pos., 5m
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
1679ASP
Câble de raccordement pour dynamomètres multicomposants, 8 fils, avec gaine métallique, bride Fischer 90° 9 pôles pos., 0.5 ... 20m
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
Plus de variantes de produits
Dynamomètres multicomposants, forces maximales jusqu'à 4 kN, plaque supérieure 39x80 mm
Dynamomètres multicomposants, forces maximales jusqu'à 4 kN, plaque supérieure 39x80 mm
9119A
9119AA1
Dynamomètre multicomposant MiniDyn, 4 kN, plaque supérieure 90x90 mm
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
9119AA2
Dynamomètre multicomposant MiniDyn, 4 kN, plaque supérieure 55x80 mm
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
Plus de variantes de produits
Dynamomètres multicomposants, forces maximales jusqu'à 10 kN, plaque supérieure 90x105 mm
Dynamomètres multicomposants, forces maximales jusqu'à 10 kN, plaque supérieure 90x105 mm
9129A
9129AA
Dynamomètre multicomposant MidiDyn, 10 kN, plaque supérieure 90x105 mm
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
9129AB40
Adaptateur de montage VDI40 pour dynamomètres de type 9129AA, pour montage sur tours
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
Plus de variantes de produits
Dynamomètres multicomposants, forces maximales jusqu'à 30 kN, plaque supérieure 140x190 mm
Dynamomètres multicomposants, forces maximales jusqu'à 30 kN, plaque supérieure 140x190 mm
9139A
9139AA
Dynamomètre multicomposant MaxiDyn, 30 kN, plaque supérieure 140x190 mm
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
Dynamomètres à force de coupe rotative (RCD), Fz max 20 kN, Mz max 150 Nm
Dynamomètres à force de coupe rotative (RCD), Fz max 20 kN, Mz max 150 Nm
9170A
9170A
Dynamomètre à force de coupe rotative (RCD), Fz max ±20 kN, Mz max ±150 Nm
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
Câbles d'extension avec connecteur Fischer à 9 pôles, 3 conducteurs
Câbles d'extension avec connecteur Fischer à 9 pôles, 3 conducteurs
1688B
1688B5
Câble d'extension avec connecteur Fischer à 9 broches, 3 conducteurs
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
1688BSP
Câble d'extension pour dynamomètres multicomposants, 3 fils, bride Fischer à 9 broches, longueur personnalisée
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
Dynamomètres à force de coupe rotative, RCD pour l'usinage lourd (Fz max 30 kN, Mz max 1000 Nm)
Dynamomètres à force de coupe rotative, RCD pour l'usinage lourd (Fz max 30 kN, Mz max 1000 Nm)
9171A
9171A
Dynamomètre à force de coupe rotative (RCD), Fz max ±30 kN, Mz max ±1000 Nm
Prix de vente
Sur demande
Disponibilité
Sur demande
Afficher plus de produits et de cours