Produits pour la surveillance et le contrôle du moulage par injection

Des capteurs fiables et précis constituent la base d'un contrôle efficace des processus dans le domaine du moulage par injection. Mesurer l'endroit où le processus se déroule est la clé pour détecter de manière transparente l'état du processus. C'est pourquoi notre philosophie consiste à enregistrer les variables de processus décisives que sont la pression et la température directement dans l'outil de moulage par injection. Les écarts éventuels par rapport à l'état idéal sont immédiatement indiqués dans les courbes de processus respectives et permettent de prédire de manière fiable la qualité de la pièce moulée, coup par coup.