Qu'est-ce que le système RoaDyn utilisé pour les essais automobiles?
Le système RoaDyn, les capteurs de force de roue et les capteurs de couple de roue sont utilisés pour la durabilité des véhicules, les essais de pneus et la dynamique des véhicules, fournissant des données précises sur la charge routière pour l'optimisation des performances des véhicules modernes et électriques.
Quels sont les avantages de l'utilisation d'un capteur de force de roue RoaDyn pour les essais de pneus, la durabilité et la dynamique des véhicules?
Les capteurs de force ou de couple de roue RoaDyn fournissent des mesures précises et fiables en temps réel des forces et des moments des roues, ce qui permet d'améliorer les essais des véhicules modernes et électriques, tout en réduisant la durée et les coûts des essais.
À quelle fréquence dois-je étalonner mes capteurs de force de roue RoaDyn pour les essais de véhicules?
Il est recommandé d'étalonner votre capteur de force de roue RoaDyn tous les 12 mois afin de garantir la précision des mesures et la fiabilité des résultats. Un étalonnage régulier contribue également à prolonger la durée de vie de votre équipement.