Qu'est-ce qu'un capteur de force piézoélectrique ?
Le capteur de force piézoélectrique désigne l'élément de mesure piézoélectrique traditionnellement utilisé pour mesurer la force sur un seul axe. Celui-ci décrit soit une force de compression ou de traction Fz, soit une force de cisaillemen Fx,y.
Comment utiliser les capteurs de force piézoélectriques ?
Les capteurs de force piézoélectriques sont généralement intégrés directement dans le flux de force de la structure existante au niveau du point de mesure, où ils sont installés et étalonnés avec la précharge requise.
Les capteurs de force piézoélectriques ou capteurs de force préchargés sont immédiatement prêts pour la mesure et sont étalonnés en usine avant d'être livrés. Ils peuvent être utilisés pour la mesure dans le sens de la compression et de la traction.
Les capteurs de force piézoélectriques sont utilisés pour de nombreuses applications, par exemple dans la technique d'assemblage, le soudage par points ou le pressage, afin de mesurer la résistance aux chocs, les forces de coupe et de formage, ou encore dans les plateformes de force, les systèmes de pesée en mouvement (en anglais : « Weigh In Motion ») et les installations de test de collision.
Quels avantages offrent les capteurs de forces à 1 composante ?
- Grande rigidité, donc fréquence propre élevée
- Grande capacité de charge
- Résistance à la fatigue sous fortes charges alternées
- Grande plage de mesure
- Construction extrêmement compacte