Capteur de pression piézoélectrique


Qu’est-ce qu’un capteur de pression piézoélectrique ?

L'élément de mesure des capteurs de pression piézoélectriques est un cristal qui produit des charges électriques proportionnelles à la pression appliquée. Cet effet est communément appelé l’effet piézoélectrique.

This is a video where we will show you how piezoelectric sensor works and what these tiny sensors are used for. Piezoelectric pressure sensors are suitable for measuring highly dynamic, dynamic and quasi-static pressure curves or pulsations. In addition, piezoelectric pressure sensors are the first choice for measuring very small pressure changes at high static pressure level.

À quoi servent les capteurs de pression piézoélectriques ?

Les capteurs de pression piézoélectriques sont la solution idéale pour mesurer :

  • les pressions dynamiques
  • les faibles pulsations de pression à pressions statiques élevées
  • la pression quasi-statique avec des capteurs de très petite taille ou de haute température

En quoi consiste une chaîne de mesure de pression piézoélectrique ?

Les capteurs piézoélectriques génèrent des charges de l’ordre d’un pico Coulomb. Un circuit électronique convertit cette charge en un signal de tension proportionnel. Dès lors, ce signal de tension devient exploitable par un système d’acquisition de données. Si le dispositif électronique est un appareil externe (amplificateur de charge), le capteur de pression piézoélectrique est appelé capteur de pression à sortie de charge ou PE. Si le circuit électronique est intégré au boîtier du capteur, le capteur est appelé capteur de pression à sortie de tension ou IEPE.